AE MP SH 450X620 - 마운팅 플레이트
AE MP SH 450X620
-
마운팅 플레이트
0161983
마운팅 플레이트, 폭: 564 mm, 높이: 394 mm, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 플레이트
치수
폭
564 mm
높이
394 mm
드릴 홀 거리, 수평
380 mm
드릴 홀 거리, 수직
550 mm
홀 직경
8.5 mm
마운팅 플레이트의 제품 두께
2 mm
소재 사양
색상
은색
소재
스틸
코팅
아연 도금, 노란색 보호막 처리
상용 데이터
항목 번호
0161983
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BH9ZXX
GTIN
4055626158341
개당 중량(패키지 포함)
9.99 g
개당 중량(패키지 제외)
9.99 g
관세 번호
94039910
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27182811
ECLASS-15.0
27182811
ETIM
ETIM 10.0
EC002620
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700