신호 라이트
PSD-S ME FB - 마운팅 소재
PSD-S ME FB
-
마운팅 소재
2700151
접이식 베이스, 핀 간격 7.5°, 검정색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
조립 부품
제품군
PSD-S
공급 범위
3 x 스크류 있음(육각형 소켓 헤드)
1 x 씰
1 x 폼 소재 링
3 x 스크류 있음(육각형 소켓 헤드)
1 x 씰
1 x 폼 소재 링
치수
치수 도면
폭
77 mm
높이
117 mm
직경
70 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
PA-GF
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66
주변 온도(작동)
-30 °C ... 60 °C
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅 (봉인된 봉인)
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2700151
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL117
GTIN
4046356491426
개당 중량(패키지 포함)
189.7 g
개당 중량(패키지 제외)
165 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
f83ae5cb-c32f-4317-93ae-5984b93d9e54
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
2.977 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
PSD-S ME T-P 45
-
마운팅 소재
2700152
PSD-S ME T-M 250
-
마운팅 소재
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
마운팅 소재
2700158
제품 도움말