신호 라이트
PSD-S 50 ME OB-BM - 마운팅 소재
PSD-S 50 ME OB-BM
-
마운팅 소재
1018871
수평 마운팅용 정션 박스, M20
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
신호 타워용 연결 부품
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
조립 부품
제품군
PSD-S 50
치수
높이
51.4 mm
직경
50 mm
소재 사양
색상
검정
색상 (하우징)
검정색 (RAL 9005)
소재
PA-GF
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-30 °C ... 30 °C
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
1018871
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL117
GTIN
4055626504384
개당 중량(패키지 포함)
88.9 g
개당 중량(패키지 제외)
88 g
관세 번호
85319000
원산지
AT
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371232
ECLASS-15.0
27371232
ETIM
ETIM 10.0
EC001152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
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
액세서리
PSD-S 50 AS SCREW ME
-
스크류 삽입
1094189
제품 도움말