FLRP/ICV 80 - 마운팅 소재
FLRP/ICV 80
-
마운팅 소재
1808353
한 쌍의 가이드 레일, 홈 ICV/...G에 삽입, 높이: 86 mm, 홀 직경: 3.4 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 프레임
제품군
액세서리
핀 수
1
간격
0 mm
치수
치수 도면
간격
-
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
패키징 사양
포장 타입
카드보드에 포장됨
상용 데이터
항목 번호
1808353
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AARZZA
GTIN
4017918047023
개당 중량(패키지 포함)
13.45 g
개당 중량(패키지 제외)
12.89 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.084 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말