BF-PC 4 GY - 마운팅 플랜지
BF-PC 4 GY
-
마운팅 플랜지
1835973
플랜지, 색상: 회색, 제품군: BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플랜지
제품군
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
핀 수
1
간격
0 mm
치수
간격
-
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
절연 소재
PA
플라스틱 소재
I
IEC 60112에 따른 CTI
600
UL 94에 따른 난연성등급
V0
상용 데이터
항목 번호
1835973
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AAHZBA
GTIN
4017918234775
개당 중량(패키지 포함)
2.46 g
개당 중량(패키지 제외)
2.184 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.019 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말