PCB 커넥터
BF-PC 4 - 마운팅 플랜지
BF-PC 4
-
마운팅 플랜지
1827570
마운팅 플랜지, 헤더의 왼쪽과 오른쪽에 스냅, PC 4/...-STF-7.62를 사용한 스크류 연결용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플랜지
제품군
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
핀 수
1
간격
0 mm
치수
폭
12.3 mm
높이
7.6 mm
길이
28.9 mm
간격
-
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
절연 소재
PA
플라스틱 소재
I
IEC 60112에 따른 CTI
600
UL 94에 따른 난연성등급
V0
마운팅
플랜지
조임 토크
0.3 Nm
PCB에 부착
조임 토크
0.3 Nm
스크류
판금 스크류 ISO 1481-ST 2,9 x 9,5 C 또는 ISO 7049-ST 2,9 x 9,5 C
상용 데이터
항목 번호
1827570
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
AAHZBA
GTIN
4017918105242
개당 중량(패키지 포함)
2.506 g
개당 중량(패키지 제외)
2.305 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.017 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말