신호 라이트
PSD-S 50 ME BR-SM-M - 마운팅 브래킷
PSD-S 50 ME BR-SM-M
-
마운팅 브래킷
1018868
외부 케이블 엔트리용 금속 브래킷
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
신호 타워용 연결 부품
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
조립 부품
제품군
PSD-S 50
소재 사양
색상
검정
색상 (하우징)
검정색 (RAL 9005)
소재
양극 산화 처리된 알루미늄
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-30 °C ... 30 °C
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
1018868
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL117
GTIN
4055626505008
개당 중량(패키지 포함)
57.4 g
개당 중량(패키지 제외)
57.4 g
관세 번호
73269098
원산지
CZ
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600