SAMPLE BAG ME 45 - 마운팅 베이스 하우징
SAMPLE BAG ME 45
-
마운팅 베이스 하우징
2853200
전자 하우징
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
조립 참고 사항
다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오.
제품 속성
제품 타입
하우징 하단부
하우징 타입
컴포넌트 하우징
하우징 시리즈
ME
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
획득할 최대 IP 코드
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 55 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 100 °C
상대 습도 (보관/운송)
80 %
PCB 데이터
PCB 마운트 타입
래칭
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2853200
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ACHAAA
GTIN
4017918173081
개당 중량(패키지 포함)
370.6 g
개당 중량(패키지 제외)
293.49 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27190601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말