EH 22,5-B4
-
하우징 세트
1753018
DIN 레일 하우징, 베이스 래치가 있는 하우징 하단부, MKDS 3 연결 단자대, 인쇄 회로 기판(PCB)으로 구성된 세트입니다, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035), 폭: 22.6 mm, 높이: 75 mm
DIN 레일 하우징, 베이스 래치가 있는 하우징 하단부, MKDS 3 연결 단자대, 인쇄 회로 기판(PCB)으로 구성된 세트입니다, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035), 폭: 22.6 mm, 높이: 75 mm