EG 45-GP/ABS GN
-
마운팅 베이스 하우징
2764153
컴포넌트 하우징, 하우징 하단부, 측면 커버에 스냅-온 풋 및 테스트 개방부 있음, 통풍구 없음, 폭: 45 mm, 높이: 75 mm, 색상: 녹색 (유사 RAL 6021), 교차 연결: 버스 커넥터 없음, 포지션 교차 커넥터의 수: 관련 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
공구가 필요 없는 마운팅