QUINT-PS-ADAPTER/2 - 마운팅 어댑터
QUINT-PS-ADAPTER/2
-
마운팅 어댑터
2938183
QUINT-POWER 전원 공급 장치 마운트용 어댑터, 1 A, 2.5 A 및 5 A, DIN 레일에 90°
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
조립 어댑터
소재 사양
하우징 소재
알루미늄
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2938183
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMPQZ9
GTIN
4017918177553
개당 중량(패키지 포함)
108 g
개당 중량(패키지 제외)
108 g
관세 번호
73269098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
1.619 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말