MDSTB 2,5-AS - 마운팅 어댑터
MDSTB 2,5-AS
-
마운팅 어댑터
1806588
이젝터, 헤더 양쪽 조립용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
제품군
액세서리
핀 수
1
간격
0 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1806588
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AARZZA
GTIN
4017918047009
개당 중량(패키지 포함)
4.103 g
개당 중량(패키지 제외)
3.612 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.048 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말