APK-HP 2 METER - 마운팅 어댑터
APK-HP 2 METER
-
마운팅 어댑터
5022818
고정 프로파일, 커버 홀더 APK-TU에 스냅, Zack 스트립 ZB 5 - ZB 10용 홈 있음, 길이: 2mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커버 프로파일
치수
치수 도면
폭
27 mm
높이
2000 mm
길이
2000 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
구성품
실리콘 및 할로겐 없음
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 115 °C
마운팅
마운트 타입
스냅-인
상용 데이터
항목 번호
5022818
패키지 단위
2 m
최소 주문 수량
2 m
제품 키
BE61ZX
GTIN
4017918095314
개당 중량(패키지 포함)
235 g
개당 중량(패키지 제외)
235 g
관세 번호
39162000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
필수 액세서리
APK 1
-
커버
5022795
APK-TU
-
커버
5022805
이점
라벨링 가능
환경 영향 방지
작동 부품의 커버
제품 도움말