FPM 17.3 69K - 모니터
1261657

43.9 cm/17.3" TFT 디스플레이(용량성 멀티 터치스크린)가 장착된 위생 모니터, 1920 x 1080 픽셀(Full HD), 스크류 또는 날카로운 모서리가 없는 전면 폐쇄형 스테인리스 스틸 하우징에 있음.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

극한 조건에서의 견고성 및 고성능
폐쇄형 스테인리스 스틸 하우징을 사용한 안정성 및 내성
패시브 냉각 기능이 있는 위생적 설계
붐 어댑터 또는 VESA 어댑터를 사용한 손쉬운 마운팅
장갑을 끼고 여러 손가락으로 편리하게 조작할 수 있는 정전 용량 방식 멀티 터치 디스플레이