Basicline BL FPM 21.5는 원격 디스플레이 위치가 요구되는 애플리케이션에 사용할 수 있는 산업용 플랫 패널 모니터입니다.
BL FPM 21.5
-
모니터
2400515
IP65 등급, 21.5 인치, 투영된 용량성 터치스크린이 있는 플랫 패널 LCD 모니터
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
21.5" 디스플레이
DisplayPort 1.2, VGA 및 DVI-I 입력 포트
통합 구성 버튼
-10 °C ... 60 °C 의 주변 작동 온도
21.5" 터치스크린 디스플레이