Basicline BL FPM 18.5는 원격 디스플레이 설치가 요구되는 산업 분야에 사용할 수 있는 산업용 플랫 패널 모니터입니다.
BL FPM 18.5
-
모니터
2402981
IP65 등급, 18.5 인치, 정전 용량 방식 터치스크린이 있는 플랫 패널 LCD 모니터
제품의 세부 정보
cUL Listed
승인 ID: E238705EAC-RoHS
승인 ID: RU D-DE.HB35.B.00389호환 가능한 제품
이점
18.5" 디스플레이
DisplayPort 1.2, VGA 및 DVI-I 입력 포트
통합 구성 버튼
-10 °C ... 60 °C 의 주변 작동 온도
18.5" 터치스크린 디스플레이