PSI-MODEM-BASIC/USB - 모뎀
2313436

EN DIN 레일에 조립하기 위한 산업용 아날로그 모뎀. 유럽, 미국 및 캐나다의 다이얼 작동에 사용. 미니 USB 타입 B 인터페이스, 2-way 전기 분리, USB 연결을 통한 공급 전압 5 V DC

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

콜백 기능
구성 가능한 선택적 콜 수락
높은 시스템 가용성을 보장하는 통합 서지 보호
암호 보호를 사용한 연결 설정
고품질 전기 절연