OPT-60DC/230AC/ 2
-
미니어쳐 무접점 릴레이
2982184
플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, 전원 무접점 릴레이, 1개의 N/O 접점, 입력: 60 V DC, 출력: 24 - 253 V AC/2 A
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
내진동 및 내충격
RT III-proof (wash-proof)
내마모성 및 내구성
최대 24 V DC/5 A의 스위칭 전원
AC 출력의 제로(0) 전압 스위치
PCB에 납땜 가능