MSB 2,5-M YE - 미니 피드스루 단자대
3244106

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

미니 피드스루 단자대, 플랜지 또는 고정 핀 단자와 함께 마운팅, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: 기타, 색상: 노란색

제품의 세부 정보









이점

컴팩트 설계 및 15 mm DIN 레일 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결