MSB 2,5-FE-RZ
-
미니 피드스루 단자대
3244165
미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: 마운팅 플레이트, 색상: 검정색/노란색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
MS(D)B 2,5‑M 미들 단자대와 자유롭게 결합 가능
컴팩트 설계와 마운팅 플레이트에 직접 마운팅하는 옵션으로 인한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결