MPI 8X1,5
-
마이크로 전위 분배기
3248493
마이크로 전위 분배기, 3.2 mm 탐침용 태핑 옵션 있음, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 8, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 색상: 회색
마이크로 전위 분배기, 3.2 mm 탐침용 태핑 옵션 있음, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 8, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 색상: 회색