MSK 1X - 금속 보호 캡
MSK 1X
-
금속 보호 캡
1245640
금속 보호 캡, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
소재 사양
색상
은색
밀폐 소재
NBR
하우징 소재
CuZn
하우징 표면 소재
Ni
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67, 잠긴 상태인 경우
주변 온도(작동)
-15 °C ... 110 °C
상용 데이터
항목 번호
1245640
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABRAFU
GTIN
4063151428976
개당 중량(패키지 포함)
12.22 g
개당 중량(패키지 제외)
11.48 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC002314