FL IF TX/HCS 100-D - 미디어 모듈
FL IF TX/HCS 100-D
-
미디어 모듈
2832739
인터페이스 모듈, 1개의 트위스티드 페어 포트, 1개의 PCF 포트, 아래쪽 출구
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
확장 모듈
설계
세분성
전기적 속성
전송 매체
구리
FO
공급
공급 전압
헤드 스테이션 경유
전원 공급 연결
FL SWITCH MM HS 또는 MXT에서
일반 전류 소모량
60 mA
연결할 브레이크
연결 타입
FL SWITCH MM HS 또는 FL MXT에 플러그 가능
연결 데이터
연결 타입
FL SWITCH MM HS 또는 FL MXT에 플러그 가능
인터페이스
Ethernet 100Base-T
연결 타입
RJ45 암 커넥터
전송 속도
100 Mbps
전송 물리
구리
전송 길이
100 m
채널 수
1
이더넷 FO
연결 타입
FSMA 플러그
전송 속도
100 Mbps
전송 물리
FO
전송 길이
100 m (F-S 200/230 10 dB/km의 PCF 섬유)
파장
650 nm
채널 수
1
치수
치수 도면
폭
31 mm
높이
75.7 mm
깊이
72.5 mm
소재 사양
색상
녹색
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 55 °C (응축 없음)
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
10 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송)
10 % ... 95 % (응축 없음)
EMC 데이터
전자파 호환성
EMC 지침 89/336/EEC 준수
노이즈 내성
EN 61000-6-2:2005
노이즈 방출
표준/규정
EN 61000-6-3/-4
마운팅
마운트 타입
호스트 시스템에 위치
상용 데이터
항목 번호
2832739
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN123
GTIN
4017918957001
개당 중량(패키지 포함)
91.6 g
개당 중량(패키지 제외)
91.6 g
관세 번호
85176200
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
VS-08-T-G-RJ45/IP20
-
RJ45 슬리브 하우징
1652295
FL CAT5 PATCH 0,3
-
패치 케이블
2832250
FL CAT5 PATCH 0,5
-
패치 케이블
2832263
FL CAT5 PATCH 1,0
-
패치 케이블
2832276
FL CAT5 PATCH 1,5
-
패치 케이블
2832221
FL CAT5 PATCH 2,0
-
패치 케이블
2832289
FL CAT5 PATCH 3,0
-
패치 케이블
2832292
FL CAT5 PATCH 5,0
-
패치 케이블
2832580
FL CAT5 PATCH 7,5
-
패치 케이블
2832616
FL CAT5 PATCH 10,0
-
패치 케이블
2832629
FL RJ45 PROTECT CAP
-
방진
2832991
제품 도움말