EEM-MA400
-
측정 장치
2901364
최대 500 V의 저전압 설치 시 전기 파라미터 측정을 위한 총 하모닉 진동을 수신하는 에너지 측정 장치는 RS-485 통신 모듈을 사용해 확장할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 에너지 미터 |
| 전기적 절연 | EN 61010-1 (안전 절연) |
| EN 61010-1 (안전 절연) | |
| EN 61010-1 (기본 절연) | |
| 확장 모듈 참조 | |
| 확장 모듈 참조 | |
| 확장 모듈 참조 | |
| 테스트 전압 | 3.5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 2.2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| 주전원 타입 | 3상(3 또는 4선), 2상(2선) 및 단상(1선) |
| 전기 절연 | |
| 정격 절연 전압 | 300 V AC (EN 61010-1) |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 110 V AC ... 400 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 350 V DC (±20 %) | |
| 정격 전력 소모량 | 5 VA |
| 전력 소모량 | 10 VA (최대 수의 확장 모듈 사용) |
| 데이터 획득 측정 | |
| 측정 원리 | 실제 r.m.s. 값 측정 |
| 측정값 | AC 사인(50 Hz/60 Hz) |
| 고조파 수신 | 최대 51번째 고조파 |
| 측정: 전압 | |
| 입력 이름 | 전압 측정 입력 V1, V2, V3 |
| 입력 전압 범위 | 50 V AC ... 500 V AC (위상/위상) |
| 28 V AC ... 289 V AC (위상/중성 전선) | |
| 정밀도 | 0.2 % |
| 측정: 전류 | |
| 입력 이름 | 전류 측정 I1, I2, I3 |
| 입력 전류 범위 | 외부 변압기를 통함 |
| 입력 전류 | 9999 A (1차) |
| 5 A (2차) | |
| 측정 범위 | 0 A ... 9999 A |
| 과부하 용량 | 6 A (영구) |
| 측정 범위 공칭값의 반응 임계값 | 5 mA |
| 정밀도 | 0.2 % |
| 전류 과부하 | 10 x IN(1 s) |
| 측정: 전원 | |
| Messbereich_Leistung | 0 MW ... 11 MW |
| 0 Mvar ... 11 Mvar | |
| 0 MVA ... 11 MVA | |
| 정밀도 | 0.5 % |
| 유효 에너지(IEC 62053-22) | Class 0.5 S |
| 무효 전력(IEC 62053-23) | Class 2 |
| 출력 설명 | 기능 모듈 경유 |
| 연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
| 스트리핑 길이 | 6 mm |
| 참고 | 전압 및 기타 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm ... 0.4 Nm |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 참고 | 전류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 8 |
| 폭 | 96 mm |
| 높이 | 96 mm |
| 깊이 | 82 mm |
| 80 mm (확장 모듈이 있는 경우 설치 깊이) | |
| 60 mm (확장 모듈이 없는 경우 설치 깊이) |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | (전면부) |
| IP30 (후면부) | |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % |
| 최대 염수 분무 함량 | ≤ 2.5 % |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| UL 데이터 | |
| 공급 전압 | 300 V AC |
| 정격 공급 전압 범위 | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| 전력 소모량 | 10 VA |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 작동 모드 | 실내용 |
| 서지 전압 | 설치 클래스에 따른 서지 전압 |
| 서지전압 카테고리 | I, II, III |
| 공급의 과전압 카테고리 | 최소 II |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 40 °C |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 80 % (최대 31°C) |
| 50 % (40 °C의 경우) | |
| UL 데이터 | |
| 공급 전압 | 300 V AC |
| 정격 공급 전압 범위 | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| 전력 소모량 | 10 VA |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 작동 모드 | 실내용 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 40 °C |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 80 % (최대 31°C) |
| 50 % (40 °C의 경우) | |
| 서지 전압 | 설치 클래스에 따른 서지 전압 |
| 서지전압 카테고리 | I, II, III |
| 공급의 과전압 카테고리 | 최소 II |
| 마운팅 위치 | 전면부 패널 설치, 수평 |
| 항목 번호 | 2901364 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMMC11 |
| GTIN | 4046356585804 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 721.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 704.2 g |
| 관세 번호 | 90303100 |
| 원산지 | TN |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
RS-485 통신 모듈(JBUS/MODBUS)을 사용해 확장 가능
최대 51번째 고조파의 총 고조파 획득