EEM-MA200
-
측정 장치
2901362
최대 500 V의 저전압 설치 시 전기 파라미터 측정을 위한 총 하모닉 진동을 수신하는 에너지 측정 장치
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 에너지 미터 |
| 전기적 절연 | EN 61010-1 (안전 절연) |
| EN 61010-1 (안전 절연) | |
| EN 61010-1 (안전 절연) | |
| EN 61010-1 (안전 절연) | |
| EN 61010-1 (안전 절연) | |
| EN 61010-1 (안전 절연) | |
| EN 61010-1 (안전 절연) | |
| EN 61010-1 (기본 절연) | |
| EN 61010-1 (기본 절연) | |
| EN 61010-1 (기본 절연) | |
| 테스트 전압 | 3.5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 2.2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| 주전원 타입 | 3상(3 또는 4선), 2상(2선) 및 단상(1선) |
| 전기 절연 | |
| 정격 절연 전압 | 300 V AC (EN 61010-1) |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| 정격 전력 소모량 | 5 VA |
| 데이터 획득 측정 | |
| 측정 원리 | 실제 r.m.s. 값 측정 |
| 측정값 | AC sinus(45 ... 65 Hz) |
| 고조파 수신 | 최대 51번째 고조파 |
| 측정: 전압 | |
| 입력 이름 | 전압 측정 V1, V2, V3 |
| 입력 전압 범위 | 50 V AC ... 519 V AC (위상/위상) |
| 28 V AC ... 300 V AC (위상/중성 전선) | |
| 정밀도 | 0.2 % |
| 측정: 전류 | |
| 입력 이름 | 전류 측정 I1, I2, I3 |
| 입력 전류 범위 | 외부 변압기를 통함 |
| 입력 전류 | 9999 A (1차) |
| 5 A (2차) | |
| 과부하 용량 | 6 A (영구) |
| 측정 범위 공칭값의 반응 임계값 | 5 mA |
| 정밀도 | 0.2 % |
| 측정: 전원 | |
| Messbereich_Leistung | 0 kW ... 9999 kW |
| 0 kvar ... 9999 kvar | |
| 0 kVA ... 9999 kVA | |
| 정밀도 | 0.5 % |
| 유효 에너지(IEC 62053-22) | Class 0.5 S |
| 무효 전력(IEC 62053-23) | Class 2 |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 번호 | 1 |
| 전압 입력 신호 | 230 V AC ±10 % (요금 전환(예: 주간/야간 요금)) |
| 출력 설명 | 트랜지스터 출력, 유효 |
| 번호 | 1 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 전류 전송 용량 | 27 mA |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 참고 | 기타 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 14 |
| 참고 | 전류 및 전압 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 10 |
| 폭 | 72 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 64 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | (전면부) |
| IP20 (후면부) | |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % |
| 최대 염수 분무 함량 | ≤ 2.5 % |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| UL 데이터 | |
| 정격 공급 전압 범위 | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 작동 모드 | 실내용 |
| 서지 전압 | 설치 클래스에 따른 서지 전압 |
| 서지전압 카테고리 | I, II, III |
| 공급의 과전압 카테고리 | 최소 II |
| 주변 온도(작동) | 5 °C ... 40 °C |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 80 % (최대 31°C) |
| 50 % (40 °C의 경우) | |
| UL 데이터 | |
| 정격 공급 전압 범위 | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 작동 모드 | 실내용 |
| 주변 온도(작동) | 5 °C ... 40 °C |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 80 % (최대 31°C) |
| 50 % (40 °C의 경우) | |
| 서지 전압 | 설치 클래스에 따른 서지 전압 |
| 서지전압 카테고리 | I, II, III |
| 공급의 과전압 카테고리 | 최소 II |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 |
| 항목 번호 | 2901362 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMMC11 |
| GTIN | 4046356583916 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 312.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 308.2 g |
| 관세 번호 | 90303100 |
| 원산지 | FR |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
펄스 출력