EEM-350-D-MCB
-
측정 장치
2905849
3상 에너지 미터, 네트워크에서 최대 460 V / 65 A의 실제 전원 측정용, 3개의 디지털 입력 및 RS-485 인터페이스 있음, MID 지침에 따라 인증됨
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 에너지 미터 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 절연 전압 | 300 V AC (EN 61010-1) |
| 테스트 전압 | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 주전원 타입 | 3상(4선) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 측정 전압 공급 |
| 전력 소모량 | ≤ 12 VA (2 W) |
| 데이터 획득 측정 | |
| 측정 원리 | 실제 r.m.s. 값 측정 |
| 측정값 | AC 사인(50 Hz/60 Hz) |
| 측정: 전압 | |
| 입력 이름 | 전압 측정 입력 V1, V2, V3 |
| 입력 전압 범위 | 196 V AC ... 460 V AC (위상/위상) |
| 113 V AC ... 265 V AC (위상/중성 전선) | |
| 서지 전압 용량 | 460 V AC (영구) |
| 480 V AC (500 ms) | |
| 정밀도 | 0.5 % (위상/중성 전선) |
| 1 % (위상/위상) | |
| 측정: 전류 | |
| 입력 이름 | 전류 측정 입력 I1, I2, I3 |
| 입력 전류 | 10 A (조정된 정격 전류) |
| 65 A (Imax) | |
| 과부하 용량 | 1920 A (10 ms) |
| 200 A (500 ms) | |
| 정밀도 | 0.5 % |
| 측정: 전원 | |
| 정밀도 | 1 % (유효 및 피상 전력) |
| 유효 에너지(EN 50470-3) | 클래스 B |
| 실제 에너지(IEC 62053-21) | 클래스 1 |
| 무효 전력(IEC 62053-23) | Class 2 |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 번호 | 3 |
| 전압 입력 신호 | 5 V DC ±5 % |
| 최대 제어 전류 | > 10 mA |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 참고 | 기타 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 참고 | 측정 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 조임 토크 | 1.7 Nm ... 3 Nm |
| 데이터: Modbus RTU/JBUS | |
| 인터페이스 | RS-485 |
| 연결 타입 | 스크류 단자대 |
| 데이터: 네트워크 인터페이스 | |
| 통신 프로토콜 | Modbus RTU/JBUS |
| 통신 표준 | RS-485 |
| 연결 타입 | 스크류 단자대 |
| 전송 속도 범위 | 4.8 kbps ... 9.6 kbps |
| 주소 영역 | 1 ... 247 |
| 패리티 | 없음 |
| 정지 비트 | 1 |
| 폭 | 72 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 67 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP50 (전면부) |
| IP20 (후면부) | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -30 °C ... 70 °C |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | < 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 0 % ... 90 % |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| MID | |
| 마킹 | 부록 V |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 |
| 항목 번호 | 2905849 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMMC11 |
| GTIN | 4055626000855 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 411.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 398.4 g |
| 관세 번호 | 90303370 |
| 원산지 | IT |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |