RCK-TWUM/BL12/ 5,0PUR-U
-
마스터 케이블
1684030
마스터 케이블, 적용: 센서/액추에이터 박스, 핀 수: 12, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 아니오; 마스터 케이블 연결: M23 플러그 연결, PUR/PVC, 케이블 길이: 5 m, 차폐: 아니오, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다