RV 8-TP(2,4X0,8)L - 마샬링 패널
3191013

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 5 A, 연결 방법: TERMI-POINT®, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨, 케이블 사이즈: 0.22 mm2 - 0.56 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보








이점

외부 하우징 리지는 케이블 덕트 측면 패널과 같은 기능을 하여 뛰어난 케이블 라우팅을 보장하고 표준 케이블 덕트 커버를 사용할 수 있도록 합니다.
교류 네거티브/포지티브 1 ‑ 8 또는 a ‑ h 라벨링이 있는 빨간색-흰색 마킹 마스크는 핀 행을 명확하게 구분하고 특정 연결을 훨씬 더 쉽게 찾아서 연결할 수 있도록 합니다.
핀 패널과 라벨링 립 사이에는 전위 부스바를 삽입할 수 있는 두 개의 하우징 홈이 있습니다.
RV 8 부품에는 융기된 라벨링 립의 양쪽에 인입 및 인출 전선을 위한 8개의 2.4 x 0.8 mm TERMI-POINT®(TP) 핀이 있습니다.