KGG-MC 1,5/ DST - 마킹 소재
KGG-MC 1,5/ DST
-
마킹 소재
1839050
투명 레이블 캐리어, 마커 스트립 SBS 10으로 마킹 가능
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 하우징
제품군
액세서리
핀 수
1
간격
0 mm
소재 사양
절연 소재
ABS
플라스틱 소재
I
IEC 60112에 따른 CTI
600
UL 94에 따른 난연성등급
HB
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1839050
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
AARZZA
GTIN
4017918052041
개당 중량(패키지 포함)
0.124 g
개당 중량(패키지 제외)
0.09 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400