EMG-SGKS 10 - 마킹 소재
EMG-SGKS 10
-
마킹 소재
2947585
장비 마커, 좁음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
장치 마킹
하우징 시리즈
EMG
제품군
EMG
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
소재 하우징
PA (유리 섬유 강화)
치수
폭
10 mm
상용 데이터
항목 번호
2947585
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHCBZ
GTIN
4017918082802
개당 중량(패키지 포함)
0.284 g
개당 중량(패키지 제외)
0.284 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.025 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말