TMT (EX9,5)R CUS - 단자대용 마커
0803079

단자대용 마커, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 30000 mm, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 30 m, 텍스트 필드 높이: 9.5 mm, 텍스트 필드 폭: 50000 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TMT ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.