STP 3,5-3
-
마커 캐리어
0830132
마커 캐리어, PT 1,5/S-3L 푸시인 3단 단자대에 스냅, UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 또는 ZBF 3,5를 사용해 마킹 가능, 회색(RAL 7042), 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 플러그-인, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 3.5 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
배선된 다단 단자대의 라벨링 영역은 마커 캐리어를 사용해 확장할 수 있습니다.
제품에 따라 마커 캐리어가 단자대 상단부의 홀더에 삽입됩니다.