PML-M109 (D100) - 필수 표지
1014162

필수 표지, 시트, 라벨링됨: 보호복 착용, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 100 mm, 개별 레이블 수: 3

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

스티커식 필수 기호, 사전 인쇄, 기호 있음
필수 기호는 ISO 7010 국제 표준을 준수합니다.
실내 및 옥외 사용에 적합
고유연성, 평평하지 않은 표면에도 잘 부착되는 PVC 라벨