RC-13041X - 플랫 너트
RC-13041X
-
플랫 너트
1241209
플랫 너트, 스레드용 M20 x 1.5, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플랫 너트
스레드 타입
M20
치수
렌치 크기, 카운터 너트
24 mm
스레드 타입 연결측
M20 x 1.5
스레드 간격
1.5 mm
상용 데이터
항목 번호
1241209
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ABRAFU
GTIN
4063151427146
개당 중량(패키지 포함)
4.96 g
개당 중량(패키지 제외)
4.67 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310