LS-EMSP-V4A (90X60) CUS - 장치 마커
0831943

장치 마커, 스테인리스 스틸 라벨, 주문 가능: 피스, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 개별 레이블 수: 2, 텍스트 필드 높이: 60 mm, 텍스트 필드 폭: 90 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

스크류 또는 리벳 고정용 스테인리스 스틸 장치 마킹
엄격한 위생 요구 사항도 충족하는 세척하기 쉽고 영구적인 식별
부식, 산성 및 온도에 대한 높은 내성