LS-EMSP-V4A (26X15) - 장치 마커
1102324

장치 마커, 스테인리스 스틸 라벨, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 개별 레이블 수: 32, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 26 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

스크류 또는 리벳 고정용 스테인리스 스틸 장치 마킹
엄격한 위생 요구 사항도 충족하는 세척하기 쉽고 영구적인 식별
부식, 산성 및 온도에 대한 높은 내성