LS-EMSP-AL (75,6X54) BU
-
장치 마커
0831646
장치 마커, 알루미늄 라벨, 파란색(RAL 5015), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 개별 레이블 수: 6, 텍스트 필드 높이: 54 mm, 텍스트 필드 폭: 75.6 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
스크류 또는 리벳 고정용 알루미늄 장비 마킹
금속으로 제작된 식별, 경량 설계의 고강도
장식용으로 양극 산화 처리된 표면으로 인한 내구성 향상