LS-EMP-AL (49X15) BK - 장치 마커
0831671

장치 마커, 알루미늄 라벨, 검정색(RAL 9005), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 24, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 49 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

마커 캐리어 스냅용 알루미늄 장비 마킹
금속으로 제작된 식별, 경량 설계의 고강도
장식용으로 양극 산화 처리된 표면으로 인한 내구성 향상