LS-EML(S)P (...X...) WH CUS - 장치 마커
1230595

장치 마커, 시트, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 180 mm, 텍스트 필드 폭: 180 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

고객 사양에 따른 개별 조립 및 마킹
최대 180 x 180 mm의 대형 표시에 적합
스티커식 장치 마킹
고품질 시각적 외형을 위한 2-레이어 소재