LS-EMLSP (70,8X40) WH - 장치 마커
1069847

장치 마커, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 마운팅 타입: 접착식, 스크류, 리벳, 개별 레이블 수: 8, 텍스트 필드 높이: 40 mm, 텍스트 필드 폭: 70.8 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

추가 고정 홀이 있는 스티커식 장비 마킹
마킹 장치에서의 이상적인 배치를 위한 검증된 레이저 시트 포맷의 사전 제작된 장치 마커