LS-EMLP-AL (27X15) CUS - 장치 마커
0831866

장치 마커, 알루미늄 라벨, 주문 가능: 피스, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 40, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

접착용 알루미늄 장비 마킹
금속으로 제작된 식별, 경량 설계의 고강도
장식용으로 양극 산화 처리된 표면으로 인한 내구성 향상