LS-EMLP 30 (45X10) YE
-
장치 마커
0831755
장치 마커, 시트, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 30 mm, 개별 레이블 수: 9, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 45 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
접착식 장비 마킹, 제어 및 시그널링 장치 식별용
마킹 장치에서의 이상적인 배치를 위한 검증된 레이저 시트 포맷의 사전 제작된 장치 마커
검정색 마킹과 노란색 상단 레이어로 인한 높은 시인성