LS-EMLP (27X12,5) SR R2 - 장치 마커
1322598

장치 마커, 시트, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 78

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

코너 반경이 있는 스티커 접착식 장비 마킹
마킹 장치에서의 이상적인 배치를 위한 검증된 레이저 시트 포맷의 사전 제작된 장치 마커
검정색 마킹과 은색 상단 레이어로 인한 높은 시인성
코너 반지름 덕분에 장치 마커를 매립형 마킹 영역이 있는 마커 캐리어 및 액추에이터 하우징에 부착할 수 있음