LS-EMLP (180X180) SR - 장치 마커
0804347

장치 마커, 시트, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 180 mm, 텍스트 필드 폭: 180 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

스티커식 장치 마킹
마킹 장치에서의 최적의 배치를 위한 검증된 레이저 시트 포맷의 개별 구성 가능한 장치 마킹
검정색 마킹과 은색 상단 레이어로 인한 높은 시인성