cUL Recognized
승인 ID: E60425-20210507| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 66 A | 18 - 4 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E60425-20210507| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 66 A | 18 - 4 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 66 A | 18 - 4 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425-20210507| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 66 A | 18 - 4 | ||