LPCH 6/ 3+6-ST-7,62 - PCB 하이브리브 커넥터
1716954

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 6 mm2
간격 7.62 mm
연결 방법 레버 푸쉬-인 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 하이브리브 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 41 A, 8 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 9, 행 수: 1, 핀 수: 9, 연결 수: 9, 제품군: LPCH 6/..+6-ST, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 레버 푸쉬-인 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON PC 6 hybrid, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

도구가 필요 없는 레버 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리
열리거나 닫힌 클램핑 공간에 대한 안정적인 피드백을 제공하는 명확한 레버 위치
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
레버가 닫힌 경우 시간 절약형 푸쉬-인 연결