MINI MCR-SL-2CP-I-I - 입력 절연기
2864655

MCR 패시브 절연기, 2-채널, 보조 전원이 없는 전류 신호의 전기 절연용, 스크류 연결 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

절연 증폭기 불과한 절연 증폭기의 전압 강하
추가의 보조 전압이 필요하지 않음
6.2 mm에 불과한 설계 폭의 2개 채널
표준 신호의 전기 절연 및 필터링용 초소형 2선 패시브 절연기
입력 루프를 통해 제공됨