MCR-SL-1-CP-I-I-ZF
-
입력 절연기
2864749
MCR 패시브 절연기, 1-채널, 공급 전압이 없는 전류 신호의 전기 절연용, 스프링 케이지 연결방식.
교체 항목: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 패시브 절연기 |
| 제품군 | MINI Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC/DC |
| 전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 75 Hz |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 34 mW |
| 테스트 전압 입력/출력 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 테스트 전압 채널/채널 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 신호 전송 동작 | In = Out |
| 단계 응답(10-90%) | 5 ms (600 Ω 부하의 경우) |
| 최대 온도 상관계수 | ≤ 0.002 %/K (측정값 / 100 Ω 부하의 경우) |
| 온도 상관계수, 일반 | < 0.002 %/K (측정값 / 100 Ω 부하의 경우) |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.1 % (최종 값) |
| 추가 오류, 부하종속 | < 0.03 % (측정값 / 100 Ω 부하의 경우) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 루프 파워, 외부 공급 필요 없음 |
| 전력 소모량 | 34 mW |
| 신호 | |
| 입력 설명 | 전류 입력 |
| 입력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
| 최대 전압 입력 신호 | 18 V |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 최대 전류 입력 신호 | 40 mA |
| 응답 전류 | 약 190 µA |
| 입력 전압 한도 | < 2 V (20 mA) |
| 전압 손실 | 1.9 V (I = 20 mA) |
| 신호: 전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | < 600 Ω (I = 20 mA 출력 신호의 경우) |
| 리플 | < 10 mVrms (600 Ω) |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 93.1 mm |
| 깊이 | 102.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA II T6 X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| GL | |
| 마킹 | GL EMC 2 D |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 평가 기준 | A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 평가 기준 | B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 평가 기준 | A |
| 전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 커넥터는 공급 전압 브리징에 사용할 수 있습니다. 35 mm EN 60715 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2864749 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1131 |
| GTIN | 4017918974947 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 76.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 52.2 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
절연 증폭기 불과한 절연 증폭기의 전압 강하
추가의 보조 전압이 필요하지 않음
입력 루프를 통해 제공됨
표준 신호의 전기 절연 및 필터링용 초소형 2선 패시브 절연기
6.2 mm에 불과한 설계 폭의 2개 채널