MCR-1CLP-I-I-00 - 입력 절연기
2814016

MCR 패시브 아이솔레이터, 보조 전원 없는 전류 신호의 전기적 격리용, 1-채널, 입력 신호: 0(4)...20 mA, 출력 신호: 0(4)...20 mA

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

옵션으로 제공되는 1, 2 또는 4-채널 버전
추가의 보조 전압 없는 전기 절연
0/4 - 20 mA 전류 신호