최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
CES-B24-SFC-M - 잠금 부품
CES-B24-SFC-M
-
잠금 부품
0801641
사이즈 B24 스냅 프레임용 금속 잠금 부품(CES-B24-SF-PLBK). 전송 보호
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커버 플레이트
설계
B24
치수
치수 도면
폭
57 mm
높이
17 mm
길이
146 mm
소재 사양
소재
스틸, 아연 도금
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 120 °C
마운팅
조립 참고 사항
제품 0801647, V/C: 00(버전 배치)에 적합, 포장 라벨 인쇄 참조
상용 데이터
항목 번호
0801641
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7CBX
GTIN
4046356674607
개당 중량(패키지 포함)
106.86 g
개당 중량(패키지 제외)
106 g
관세 번호
73269098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421